Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Design speciali

Su richiesta, sono disponibili snodi sferici assiali con superficie di strisciamento in acciaio su acciaio o acciaio-tessuto PTFE, idonei per condizioni di esercizio speciali.
Gli snodi acciaio su acciaio (fig. 1) si utilizzano tipicamente nelle applicazioni in cui le temperature di esercizio o le frequenze di carico sono elevate, oppure in presenza di carichi pesanti o carichi da urto. Gli snodi sferici acciaio su acciaio devono essere lubrificati adeguatamente. In base alle condizioni di esercizio, la superficie di strisciamento dell'anello esterno può presentare modelli multi-scanalatura differenti.
Quando è richiesto il funzionamento senza lubrificazione, si consiglia l'impiego di snodi esenti da manutenzione con superficie di strisciamento in acciaio-tessuto PTFE (fig. 2). Questi tipi possono sopportare carichi pesanti, preferibilmente in direzione costante.
SKF logo