Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tolleranze e accoppiamenti risultanti

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Le tabelle in questa sezione forniscono informazioni sulle tolleranze per i cuscinetti e per le sedi e gli accoppiamenti risultanti (fig. 1). Tali informazioni dovrebbero consentire di determinare facilmente i valori massimo e minimo per gli accoppiamenti, quando si utilizzano classi di tolleranza ISO per le sedi cuscinetto e cuscinetti con tolleranze Normali per il diametro foro e quello esterno. L'SKF Bearing Calculator offre una funzionalità simile per ogni singolo cuscinetto.

Le tabelle non si possono utilizzare per cuscinetti a rulli conici con ≤ 30 mm o D ≤ 150 mm o cuscinetti assiali con D ≤ 150 mm. Le tolleranze per il diametro per questi tipi si scostano da quelle Normali per altri cuscinetti volventi.

La tabella indica:

  • i limiti superiore e inferiore per gli scostamenti del diametro foro o esterno per cuscinetti con tolleranze Normali
  • i limiti superiore e inferiore per gli scostamenti per il diametro albero o foro alloggiamento per le corrispondenti classi di tolleranza in conformità alla ISO 286-2
  • i valori maggiore e minore dell'interferenza (–) o gioco (+) teorici
  • i valori maggiore e minore dell'interferenza ±3σ (–) o gioco (+) probabili

I valori appropriati per le sedi sull'albero sono elencati per le seguenti classi di tolleranza:

I valori appropriati per le sedi nell'alloggiamento sono elencati per le seguenti classi di tolleranza:

SKF logo