Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tipo e disposizione del cuscinetto

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Tutti i tipi di cuscinetti sono caratterizzati da proprietà specifiche che li rendono più o meno adatti per le diverse applicazioni. La matrice 1 [PDF] offre una panoramica sui tipi principali di cuscinetti (comprese le principali caratteristiche e le varianti di design) e il grado di idoneità per determinati requisiti d'uso.
Questa sezione riporta informazioni sugli elementi da considerare nella scelta di una disposizione di cuscinetti e i tipi da utilizzare nella stessa. Fornisce anche linee guida sulla scelta del tipo di cuscinetto per soddisfare requisiti specifici di applicazioni differenti, come spazio richiesto, carichi, disallineamento e altre caratteristiche.
SKF logo