Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Prestazioni e condizioni di esercizio

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

La prima fase del processo di selezione del cuscinetto è comprendere e documentare:
  • le prestazioni richieste
  • le condizioni di esercizio e le ipotesi associate
  • eventuali altri requisiti applicativi fondamentali

Le applicazioni possono imporre vari requisiti per la soluzione di cuscinetti. I fattori comuni comprendono:

  • durata di esercizio cuscinetto
  • velocità ammissibile e capacità di sopportare i livelli di accelerazione previsti
  • precisione della posizione radiale e assiale dell'albero
  • capacità di sopportare alte e basse temperature o temperature variabili
  • livelli di vibrazione e rumorosità previsti
L'importanza relativa di questi fattori di prestazione può influenzare la natura del percorso tra le fasi di scelta del cuscinetto e il processo di analisi dell'applicazione.

Le condizioni di esercizio devono essere valutate nel modo più dettagliato possibile. I parametri di esercizio più importanti sono:

  • carico
  • velocità
  • temperatura
  • lubrificante e pulizia del lubrificante
Di norma, si possono determinare mediante l'analisi fisica e meccanica dell'applicazione, o dall'esperienza acquisita in applicazioni simili. Assicurarsi di documentare chiaramente tutti i presupposti.
Le condizioni di esercizio, tipicamente, variano nel tempo, ad es. nelle applicazioni a velocità variabile, o per le variazioni stagionali della temperatura o l'aumento della potenza in uscita. La gamma di variazioni è importante. In alcuni casi, entrambi i limiti della gamma possono essere importanti, mentre in altri lo è solo il limite inferiore o superiore.

Per ottimizzare un design, può essere necessario destreggiarsi tra varie fasi del processo di selezione dei cuscinetti. Per minimizzare ciò, rivedere e prioritarizzare tutti i requisiti fondamentali dell'applicazione, quali:

  • spazio radiale o assiale disponibile
  • diametri dell'albero definiti in base ai requisiti di resistenza albero
  • scelta del lubrificante determinata da altri componenti nell'applicazione
La Fig. 1 mostra la relazione tra le condizioni di esercizio principali, i requisiti dell'applicazione e vari aspetti del design di una disposizione di cuscinetti. Gli elenchi non sono completi e potrebbe risultare necessario considerare altri fattori e interrelazioni, come costi e disponibilità, nel tentativo di ottenere una soluzione robusta e conveniente.
Utilizzare la Scheda dati sull'applicazione [PDF] di ausilio per la procedura di scelta del cuscinetto o per contattare il servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.
SKF logo