Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Appellativi base dei cuscinetti

Gli appellativi della maggior parte dei cuscinetti volventi SKF seguono un sistema di denominazione. L'appellativo completo di un cuscinetto può essere costituito da una base con o senza uno o più prefissi e suffissi supplementari (diagramma 1). L'appellativo di base identifica:

  • tipo di cuscinetto
  • il design di base
  • le dimensioni d'ingombro

Prefissi e suffissi identificano caratteristiche di design o componenti dei cuscinetti.

Appellativo di base

Solitamente l'appellativo di base è composto da un numero da tre a cinque cifre. Il sistema di denominazione di base è mostrato nella tabella 1. Di seguito è riportato il significato delle combinazioni di numeri e lettere:

  • La prima cifra o lettera o combinazione di lettere identifica il tipo di cuscinetto ed eventualmente una variante base.
  • Le due cifre seguenti identificano le serie dimensionali ISO. La prima cifra indica le serie di larghezza o altezza (dimensioni B, T o H). La seconda cifra identifica la serie diametrale (dimensione D).
  • Le ultime due cifre dell'appellativo di base identificano il codice dimensionale del foro del cuscinetto. Moltiplicando per 5 il codice dimensionale si ottiene il diametro del foro (d) in mm.

Le eccezioni più importanti nel sistema di denominazione base del cuscinetto sono elencate di seguito.

  1. In qualche caso viene omessa la cifra indicante il tipo di cuscinetto o la prima cifra identificativa della serie dimensionale. Queste cifre sono indicate fra parentesi nel tabella 1.
  2. I cuscinetti con foro di diametro 10, 12, 15 e 17 mm sono identificati dai seguenti codici dimensionali:
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  3. Per i cuscinetti con foro di diametro < 10 mm, o ≥ 500 mm, il diametro del foro in generale è indicato in millimetri (non codificato). L’identificazione dimensionale è separata dal resto dell'appellativo del cuscinetto da una barra, ad esempio 618/8 (d = 8 mm) o 511/530 (d = 530 mm). Lo stesso vale per i cuscinetti standard conformi alla norma ISO 15:2011 aventi foro di diametro 22, 28 o 32 mm, ad esempio 62/22 (d = 22 mm).
  4. Per alcuni cuscinetti con foro di diametro < 10 mm, ad esempio del tipo radiale, orientabile e obliquo a sfere, il diametro del foro è indicato in millimetri (non codificato), ma non è separato dall'appellativo della serie da una barra, come 629 o 129 (d = 9 mm).
  5. I diametri di foro che si scostano dallo standard non sono codificati e sono indicati in millimetri fino a tre cifre decimali. Tale identificazione del diametro del foro è parte degli appellattivi di base, da cui è separata da una barra, ad esempio 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 in).

Serie dei cuscinetti
Gli appellativi di serie dei cuscinetti sono formati da un identificativo per il tipo di cuscinetto e la serie dimensionale. Gli appellativi delle serie più comuni sono illustrati nella tabella 1. Le cifre in parentesi appartengono al sistema, ma nella pratica non vengono utilizzate nell'appellativo della serie.

Prefissi e suffissi

La maggior parte dei cuscinetti a rulli di SKF viene identificata mediante un sistema che prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi, come mostrato nella tabella e negli esempi di seguito.

Prefissi e suffissi forniscono informazioni aggiuntive sul cuscinetto.

Prefissi I prefissi sono utilizzati soprattutto per identificare i componenti di un cuscinetto, ma possono identificare anche le varianti di un cuscinetto.

Suffissi I suffissi identificano i design o le varianti, che in qualche modo differiscono dal disegno originale o dall'attuale disegno di base. I suffissi si suddividono in gruppi. Quando occorre identificare più di una caratteristica speciale, i suffissi vengono indicati secondo l'ordine riportato nella tabella di seguito.

Dettagli sull'importanza di prefissi e suffissi specifici sono disponibili nelle sezioni dedicate ai diversi prodotti.

Sistema di denominazione

Basic bearing designation system


Prefissi

Appellativi di base

Suffisso - Design interno

Suffisso - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)

Suffisso - Design della gabbia

Suffisso - Materiali, trattamento termico

Suffisso - Tolleranza, gioco, precarico, funzionamento silenzioso

Suffisso - Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati

Suffisso - Stabilizzazione

Suffisso - Lubrificazione

Suffisso - Altre varianti


Appellativi non compresi nel sistema di denominazione di base dei cuscinetti

Cuscinetti Y (cuscinetti dell'inserto)
Gli appellativi dei cuscinetti Y si differenziano leggermente rispetto a quelli descritti nel sistema di base e sono trattati nella sezione dedicata al prodotto specifico.

Cuscinetti a rullini
Gli appellativi dei cuscinetti a rullini non seguono perfettamente il sistema di base e sono trattati nella sezione dedicata al prodotto specifico.

Cuscinetti a rulli conici
Le denominazioni dei cuscinetti metrici a rulli conici seguono il sistema di denominazione di base o un sistema definito dalla ISO nel 1977 e trattato nella ISO 355 1).
Gli appellativi dei cuscinetti a rulli conici in pollici seguono la norma ANSI/ABMA. Il sistema di denominazione per i cuscinetti a rulli conici è illustrato nella sezione dedicata al prodotto specifico.

Cuscinetti personalizzati
I cuscinetti progettati appositamente per soddisfare specifici requisiti dei clienti, in genere, sono connotati da un numero di disegno. Il numero di disegno non fornisce informazioni sul cuscinetto.

Altri cuscinetti volventi
I cuscinetti volventi non trattati nelle sezioni Cuscinetti a sfere e Cuscinetti a rulli, come i cuscinetti Super-precision, quelli a sezione sottile, le ralle di orientamento o i manicotti seguono sistemi di denominazione che possono differire in maniera significativa dal sistema di base.


  1. 1)Per dettagli su come ottenere la relativa documentazione ISO, fare riferimento a ISO - International Organisation for Standardization.
SKF logo