Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tolleranze

Le classi di tolleranza e i corrispondenti valori per alcune caratteristiche di tolleranza sono specificati nelle ISO 492 (per i cuscinetti radiali) e ISO 199 (per i cuscinetti assiali). Nel 2014 queste specifiche sono state allineate con quelle generali ISO GPS (Geometrical Product Specifications), come le ISO 1101 e ISO 5459. Maggiori informazioni sulle ISO 492 e ISO 199, e le modifiche apportate alle loro precedenti edizioni, sono disponibili nella piattaforma di formazione interattiva SKF.

Di seguito sono indicate tre classi di tolleranza per i cuscinetti a sfere e rulli di SKF:

Classe di tolleranza ISOSuffisso nell'appellativo SKFDescrizione
NormaleStandard minimo per tutti i cuscinetti a sfere e rulli SKF.
Classe 6 P6Tolleranza più ristrette rispetto a quella Normale.
Classe 5P5Tolleranze più ristrette rispetto alla classe 6.

Le sezioni di prodotto dedicate ai vari tipi di cuscinetti riportano informazioni sulla conformità con le classi di tolleranza applicabili. La classe di tolleranza di un cuscinetto non si può sempre determinare dai suffissi nell'appellativo, perché se la classe di tolleranza è standard per il cuscinetto, non è indicata da nessun suffisso nell'appellativo.

Per informazioni sui cuscinetti SKF in classi di tolleranza migliori della 5, fare riferimento alla sezione Cuscinetti Super-precision.

Valori di tolleranza

I valori di tolleranza effettivi sono riportati nelle tabelle indicate di seguito.

  • Cuscinetti radiali metrici, ad eccezione dei cuscinetti a rulli conici:
    Tolleranze Normali → tabella 1
    Tolleranze della classe P6 → tabella 2
    Tolleranze della classe P5 → tabella 3
  • Cuscinetti a rulli conici metrici:
    Tolleranze di classe Normale e CL7C → tabella 4
    Tolleranze della classe CLN → tabella 5
    Tolleranze della classe P5 → tabella 6
  • Cuscinetti radiali in pollici, ad eccezione dei cuscinetti a rulli conici:
    Tolleranze Normali → tabella 7
  • Cuscinetti a rulli conici in pollici:
    Tolleranze di classe Normale, CL2, CL3 e CL0 → tabella 8
  • Cuscinetti assiali:
    Tolleranze di classe Normale, P6 e P5 → tabella 9
  • Foro conico, conicità 1:12:
    Tolleranze di classe Normale, P6 e P5 → tabella 10
  • Foro conico, conicità 1:30:
    Tolleranze Normali → tabella 11

Laddove standardizzati, i valori sono conformi con le norme ISO 492, ISO 199 e con lo standard ANSI/ABMA 19.2.

Simboli relativi alle tolleranze

I simboli relativi alle tolleranze utilizzati sono conformi alle ISO 492 e ISO 199 e sono spiegati nelle tabelle di tolleranza menzionate in precedenza e nella tabella 12. I simboli, di norma, si riferiscono a tolleranze dimensionali, solo Kia, Kea, Sd, SD, Sia e Sea si riferiscono a tolleranze geometriche.

Identificazione della serie diametrale

Le tolleranze per la variazione del diametro foro ed esterno tVdsp e tVDsp per cuscinetti radiali metrici (tabella 1, tabella 2 e tabella 3) variano in base alla serie diametrale di appartenenza del cuscinetto. Per determinare le serie diametrali, fare riferimento alla tabella 13.

SKF logo