Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Specifiche dimensionaliDimensioni d'ingombro: ISO 15

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Normale

d ≤ 300 mm
  • tolleranza per l'ampiezza almeno 50% più ristretta rispetto alla specifica ISO (tabella 1)
  • Tolleranze geometriche secondo la classe P5
d > 300 mm
  • Su richiesta, tolleranze geometriche nella classe P5 (suffisso nell'appellativo C08)

Valori: ISO 492 (tabella 2, tabella 3, tabella 4 e tabella 5)

Gioco interno

Per ulteriori informazioni → Gioco interno

Normale

Verificare la disponibilità per le classi di gioco C2, C3, C4 o C5


Valori: ISO 5753-1 I valori si applicano per cuscinetti prima del montaggio con carico pari a zero, senza disallineamento, né spostamento assiale tra anello interno ed esterno e i rulli centrati.
Lo spostamento assiale di un anello del cuscinetto rispetto all'altro riduce il gioco radiale interno. Intervallo di gioco tipico → diagramma 1.

Disallineamento ammissibile

0,5°

In caso di disallineamenti > 0,5°, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

Spostamento assiale ammissibile (fig. 1,fig. 2)

s1 max, s2 maxtabella di prodotto


Il gioco interno effettivo può limitare lo spostamento assiale possibile. Il disallineamento riduce lo spostamento assiale possibile. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione Verifica dello spostamento assiale.
È necessario assicurare un determinato spazio libero su entrambi i lati del cuscinetto (→ Spazio libero su entrambi di lati del cuscinetto).
SKF logo