Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

Gamma SKF standard

La gamma SKF standard di cuscinetti toroidali a rulli CARB corrisponde a quella dei cuscinetti orientabili a rulli. Comprende cuscinetti con altezza sezionale ridotta per soddisfare requisiti per minimo ingombro radiale. Tutti i cuscinetti CARB sono cuscinetti SKF Explorer di nuova generazione e sono contrassegnati in blu nella tabella di prodotto. La gamma standard comprende:
  • cuscinetti con design base con foro conico o cilindrico
    • conicità 1:12 (suffisso K)
    • conicità 1:30 (suffisso K30)
  • cuscinetti schermati
Per le dimensioni e varianti non riportate nella tabella di prodotto, rivolgetevi a SKF.
Cuscinetti con design base

A seconda della serie e delle dimensioni, i seguenti cuscinetti toroidali a rulli CARB aperti sono disponibili nella versione standard come:

  • cuscinetti con gabbia centrata sui rulli (fig. 1)
  • cuscinetti con gabbia centrata sull'anello interno (fig. 2)
  • cuscinetti a pieno riempimento con anello di ritenzione (fig. 3)

La capacità di carico dei tipi CARB a pieno riempimento è considerevolmente più elevata rispetto a quella dei cuscinetti con gabbia delle stesse dimensioni.

Cuscinetti schermati
  • sono disponibili, nella versione standard, come cuscinetti a pieno riempimento con foro cilindrico in dimensioni piccole e medie
  • sono tipicamente utilizzati in presenza di basse velocità e carichi molto pesanti
  • sono idonei per la rotazione dell'anello interno o esterno
  • sono dotati di tenuta strisciante a doppio labbro su uno o entrambi i lati, inserita in una scanalatura sull'anello esterno e che realizza la tenuta contro la pista dell'anello interno
  • sono disponibili con tenuta in due diversi materiali / design:
    • HNBR rinforzato con lamiera d'acciaio (suffisso nell'appellativo CS5, fig. 4)
    • NBR rinforzato con lamiera d'acciaio (suffisso nell'appellativo NS, fig. 5) con maggiore efficienza di tenuta - principalmente concepite per le applicazioni oscillanti o con velocità molto basse

I cuscinetti schermati su entrambi i lati sono lubrificati a vita e praticamente esenti da manutenzione. Sono sono riempiti con uno dei seguenti grassi:

  • cuscinetti con tenute in HNBR → Grasso SKF LGHB 2 come standard (tabella 1)
  • cuscinetti con tenute in NBR → Grasso SKF LGEP 2 come standard (tabella 1)
  • altri grassi SKF sono disponibili su richiesta

Per ulteriori informazioni sui grassi → Scelta di un grasso SKF idoneo.

Gabbie

I cuscinetti CARB nell'esecuzione non a pieno riempimento di rulli sono provvisti di una delle seguenti gabbie:

  • gabbia in PA46 rinforzata con fibra di vetro, del tipo a feritoie, centrata sui rulli (suffisso TN9 nell'appellativo)
  • gabbia in acciaio stampata, del tipo a feritoie, centrata sui rulli (nessun suffisso)
  • gabbia massiccia in ottone, del tipo a feritoie, centrata sui rulli (suffisso M nell'appellativo)
  • gabbia massiccia in ottone, centrata sull’anello interno, (suffisso MB nell'appellativo)

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.


Cuscinetti personalizzati

Se i cuscinetti sono soggetti a condizioni di esercizio atipiche, SKF può personalizzarli in base ai requisiti delle diverse applicazioni. Cuscinetti, ad esempio, per:
  • cartiere o spalmatrici ad alta precisione
  • varie condizioni operative gravose, ad es. quelle della colata continua
  • applicazioni a temperature elevate

Per ulteriori informazioni sui cuscinetti CARB per applicazioni specifiche, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.

SKF logo