Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti toroidali a rulli CARB sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio

C 2212 KTN9
doveC 2212 =
K =
TN9 =

Test Designation 1
Prefissi
ZECuscinetto per SensorMount

Test Designation 2
Appellativi di base
Riportati nella tabella 1

Catalogue image - Test Designation 3
Suffissi - Design interno (n.a.)

Test Designation 4
Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.)
-CS5, -2CS5
Tenuta strisciante, HNBR, su uno o entrambi i lati
-NS, -2NSTenuta strisciante, NBR, su uno o entrambi i lati
K
Foro conico, conicità 1:12
K30
Foro conico, conicità 1:30

Catalogue image - Test Designation 5
Suffissi - Design della gabbia
Gabbia stampata in acciaio, centrata sui rulli
MGabbia massiccia in ottone, centrata sui rulli
MB, MB1Gabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello interno
TN9Gabbia in PA46 rinforzata con fibra di vetro, centrata sui rulli
VA pieno riempimento di rulli (senza gabbia)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffissi - Materiali, trattamento termico
HA3Anello interno cementato

Test Designation 6.2
Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
C08Tolleranze geometriche secondo la classe P5
C2Gioco interno radiale minore del Normale
C3
Gioco radiale interno maggiore del Normale
C4
Gioco interno radiale maggiore di C3
C5
Gioco radiale interno maggiore di C4

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffissi – Stabilizzazione
S3
Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 300 °C (570 °F)


Suffissi – Lubrificazione
GEM9Riempimento tra il 70 e il 100% con grasso SKF LGHB 2

Test Designation 6.6
Suffissi - Altre varianti
VE240Cuscinetti con rulli più corti
VG114Gabbia stampata in acciaio, superficie temprata
VM118
Cuscinetto a pieno riempimento senza gabbia anelli di ritegno
VT143
Riempimento tra il 25 e il 45% con grasso SKF LGEP 2
SKF logo