Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi


Cuscinetti con gabbiaCuscinetti a pieno riempimento
Carico minimo

Per ulteriori informazioni
Carico minimo richiesto

Frm = 0.007 C0

Cuscinetti lubrificati a olio:

n/nr, ≤ 0,3 Frm = 0.002 C0


0,3 < n/nr, ≤ 2 →

Esecuzione dei calcoli

Frm = 0,01 C0

Esecuzione dei calcoli
In caso di avviamento a basse temperature o di elevata viscosità del lubrificante, possono essere necessari carichi minimi anche maggiori rispettivamente di Frm = 0.007 C0 e 0,01 C0.
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni
→ Carico dinamico equivalente sul cuscinetto, P
P = Fr,
Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni
→ Carico statico equivalente
P0 = Fr,

Simboli

C0
coefficiente di carico statico [kN] (→ tabella di prodotto)
Fr,
carico radiale [kN]
Frm
carico radiale minimo, [kN]
P
carico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
n
velocità di rotazione [giri/min]
nr,velocità di riferimento [giri/min] (→ tabella di prodotto)
SKF logo