Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Limiti di temperatura

I fattori che possono limitare la temperatura di esercizio ammissibile per i cuscinetti CARB sono:
  • la stabilità dimensionale degli anelli del cuscinetto
  • gabbia
  • tenute
  • lubrificante
Contattare SKF quando si prevedono temperature che esulano dall'intervallo consentito.

Anelli del cuscinetto

Gli anelli dei cuscinetti CARB sono stabilizzati al calore fino a 200 °C (390 °F).

Gabbie

Le gabbie in acciaio od ottone si possono utilizzare alle stesse temperature di esercizio degli anelli dei cuscinetti. Per i limiti di temperatura per le gabbie in polimero, fare riferimento a Gabbie in polimero.

Tenute

La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute dipende dal materiale delle stesse:
  • HNBR: da –40 a +150 °C (–40 to +300 °F)
  • NBR: da –40 a +90 °C (–40 to +195 °F)
    Temperature fino a 120 °C (250 °F) sono ammissibili per brevi periodi.
Tipicamente, le temperature di picco si verificano sul labbro di tenuta.

Lubrificanti

I limiti di temperatura per i grassi utilizzati per i cuscinetti CARB schermati sono riportati nella tabella 1. Per i limiti di temperatura per altri grassi SKF, fare riferimento alla sezione Scelta di un grasso SKF idoneo
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo