Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Cuscinetti identificati mediante numero disegno
Foro e diametro esterno per la maggior parte dei cuscinetti: serie diametrale 0 (ISO 15)

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal

Cuscinetti identificati mediante numero disegno
  • Tolleranze dimensionali secondo la classe P6
  • Tolleranze geometriche secondo la classe P5

Values: ISO 492 (table 1, table 2 and table 3)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal

Check availability of other clearance classes

Cuscinetti identificati mediante numero disegno
Gamma da C2 a C4 come riportato nella Design variant/feature (→ tabella di prodotto)

Values: ISO 5753-1


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

Misalignment increases bearing noise and reduces bearing service life.

For bearing arrangements where misalignment cannot be avoided (e.g. in rolling mill straightening machines), contact the SKF application engineering service.

Spostamento assiale ammissibile (fig. 1)

smax → tabella di prodotto


I cuscinetti privi di flange, o con una sola flangia integrata sull'anello interno o esterno, possono consentire lo spostamento assiale. Lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento avviene all'interno dei cuscinetti, di conseguenza, non si verifica praticamente nessun aumento dell'attrito.

SKF logo