Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

Cuscinetti con design base

I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici con design base di SKF sono disponibili in numerosi design. I vari design dei cuscinetti si differenziano principalmente per la configurazione delle flange degli anelli interno ed esterno e il design il e materiale della gabbia. I cuscinetti più diffusi sono i seguenti:

Design del cuscinettoConfigurazioni della flangiaDesign della gabbia
Design NNU
  • anello esterno: tre integrate
  • anello interno: nessuna
  • una gabbia
  • ottone o acciaio massiccio
  • a doppio pettine
  • centrata sui rulli
Design NNU.1
  • anello esterno: tre integrate
  • anello interno: nessuna
  • due gabbie
  • ottone stampato
  • a feritoie
  • centrata sui rulli
Design NNU.2
  • anello esterno: una centrale integrata e due libere
  • anello interno: nessuna
  • una gabbia
  • ottone o acciaio massiccio
  • a doppio pettine
  • centrata sui rulli
Design NNU.3
  • anello esterno: tre integrate
  • anello interno: nessuna
  • due gabbie
  • acciaio massiccio
  • a perni
  • rulli forati
Design NNU.4
  • anello esterno: una centrale integrata e due libere
  • anello interno: nessuna
  • due gabbie
  • acciaio massiccio
  • a perni
  • rulli forati
Design NNU.5
  • anello esterno: due integrate
  • anello interno: nessuna
  • una gabbia
  • ottone stampato
  • a feritoie
  • centrata sui rulli
Design NNU.6
  • anello esterno: due integrate
  • anello interno: nessuna
  • una gabbia
  • acciaio massiccio
  • a perni
  • rulli forati
Design NNU.7
  • anello esterno: una integrata e una libera
  • anello interno: nessuna
  • una gabbia
  • ottone stampato
  • a feritoie
  • centrata sui rulli
Design NNUB
  • anello esterno: tre integrate
  • anello interno maggiorato: nessuna
  • una gabbia
  • ottone o acciaio massiccio
  • a doppio pettine
  • centrata sui rulli
Design NNUB.1
  • anello esterno: una centrale integrata e due libere
  • anello interno maggiorato: nessuna
  • una gabbia
  • ottone o acciaio massiccio
  • a doppio pettine
  • centrata sui rulli
Design NNUB.2
  • anello esterno: due integrate
  • anello interno maggiorato: nessuna
  • una gabbia
  • ottone stampato
  • a feritoie
  • centrata sui rulli
Design NNUB.3
  • anello esterno: due integrate
  • anello interno maggiorato: nessuna
  • una gabbia
  • acciaio massiccio
  • a perni
  • rulli forati
Design NNUB.4
  • anello esterno: tre integrate
  • anello interno maggiorato: nessuna
  • due gabbie
  • ottone stampato
  • a feritoie
  • centrata sui rulli
Design NNUB.5
  • anello esterno: una centrale integrata e due libere
  • anello interno maggiorato: nessuna
  • due gabbie
  • acciaio massiccio
  • a perni
  • rulli forati
Design NNUP
  • anello esterno: tre integrate
  • anello interno: una integrata e due libere
  • una gabbia
  • ottone o acciaio massiccio
  • a doppio pettine
  • centrata sui rulli
Design NNUP.1
  • anello esterno: due integrate e una libera
  • anello interno: una integrata e una libera
  • due gabbie
  • acciaio massiccio
  • a perni
  • rulli forati
Design NN
  • anello esterno: nessuna
  • anello interno: tre integrate
  • una gabbia
  • ottone o acciaio massiccio
  • a doppio pettine
  • centrata sui rulli
Design NN.1
  • anello esterno: nessuna
  • anello interno: tre integrate
  • due gabbie
  • PA66 o acciaio stampato
  • a feritoie
  • centrata sui rulli
Design NN.2
  • anello esterno: nessuna
  • anello interno: tre integrate
  • due gabbie
  • acciaio massiccio
  • a perni
  • rulli forati
Design NN.3
  • anello esterno: nessuna
  • anello interno: una integrata e due libere
  • due gabbie
  • acciaio massiccio
  • a perni
  • rulli forati
Varianti/caratteristiche

Per le applicazioni in cui i cuscinetti a due corone di rulli cilindrici devono essere montati sull'albero o sulle rulliere con accoppiamento libero (ad esempio per consentire rapidi cambi dei rulli), questi tipi possono essere forniti con una o più caratteristiche supplementari (fig. 1) per compensare gli svantaggi dell'accoppiamento libero. La scanalatura elicoidale nel foro e/o le scanalature di lubrificazione sulle facciate laterali degli anelli del cuscinetto consentono la lubrificazione efficiente delle superfici di rotolamento.

I cuscinetti che presentano una o più di queste caratteristiche sono identificati da una lettera che indica la Variante/caratteristica di design (→ tabella di prodotto) come descritto di seguito:

GScanalatura elicoidale nel foro dell'anello interno
KForo conico
= conicità 1:12 per K
= conicità 1:30 per K30
WScanalature di lubrificazione sulle facciate laterali degli anelli del cuscinetto
WIScanalature di lubrificazione sulle facciate laterali dell'anello interno
WOScanalature di lubrificazione sulle facciate laterali dell'anello esterno
W20Fori di lubrificazione nell'anello esterno
W33Scanalatura anulare e fori di lubrificazione nell'anello esterno
Cuscinetti appaiati
  • vengono combinati in modo che la differenza di altezza sezionale dei cuscinetti utilizzati in un gruppo appaiato rientri in una gamma di tolleranza molto ristretta
    Questa tolleranza ristretta è un prerequisito per ottenere una distribuzione uniforme del carico tra i cuscinetti.
  • possono essere forniti come:
    • gruppi di due cuscinetti (suffisso DR nell'appellativo)
    • gruppi di tre cuscinetti (suffisso TR nell'appellativo)
    • gruppi di quattro cuscinetti (suffisso QR nell'appellativo)
Gabbie

I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici SKF sono dotati di una o due delle gabbie riportate nella tabella 1.

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Gabbie e Materiali per gabbie.

SKF logo