Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

Per facilitare il montaggio e lo smontaggio di cuscinetti con foro conico con d > 120 mm, SKF consiglia il metodo dell'iniezione d'olio di SKF. Con questo metodo è possibile ridurre considerevolmente l'attrito tra il cuscinetto e la sua sede.

Per i cuscinetti con foro cilindrico, il metodo dell'iniezione d'olio si usa solo per lo smontaggio.

Per applicare il metodo dell'iniezione d'olio, l'albero deve essere dotato di appositi dotti e scanalature. Per dettagli sulle dimensioni adeguate, fare riferimento alla sezione Predisposizioni per il montaggio e lo smontaggio.

Montaggio di cuscinetti con foro conico

I cuscinetti con foro conico si montano con un determinato grado di interferenza. Per ottenere il grado di interferenza adeguato, si può applicare uno dei seguenti metodi:
  1. Misurazione della riduzione del gioco (tabella 1)
  2. Misurazione dell'avanzamento assiale (tabella 1)
Per ulteriori informazioni su questi metodi di montaggio, fare riferimento alla sezione Montaggio di cuscinetti con foro conico, o consultare il Manuale di manutenzione cuscinetti di SKF.
SKF logo