Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Except for:

  • ampiezza dell'anello esterno di cuscinetti della serie NNF 50:
    C = 1 mm più piccolo rispetto allo standard ISO
  • cuscinetti della serie 3194..:
    dimensioni non standardizzate

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal


Values: ISO 492 (table 1)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 2)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Gioco interno assiale

Per ulteriori informazioni →Gioco interno nel cuscinetto

cuscinetti con design NNC e NNF da 0,1 a 0,2 mm

Disallineamento ammissibile

Il disallineamento accresce il livello di rumorosità e riduce la durata dei cuscinetti.

Per informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.

Spostamento assiale ammissibile (fig. 1)

smax → tabella di prodotto


I cuscinetti privi di flange, o con una sola flangia integrata sull'anello interno o esterno, possono consentire lo spostamento assiale. Lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento avviene all'interno dei cuscinetti, di conseguenza, non si verifica praticamente nessun aumento dell'attrito.

SKF logo