Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Considerazioni di progettazione

Supporto flangia

Se i cuscinetti a rulli cilindrici sono soggetti a carichi assiali, il runout assiale totale (→ Tolleranze per il run-out assiale totale) e le dimensioni delle superfici di spallamento dei componenti adiacenti sono particolarmente importati per la distribuzione uniforme del carico sulla flangia.
La flangia dell'anello interno deve essere supportata solo fino a metà della sua altezza (fig. 1), in modo da non essere soggetta a dannose sollecitazioni alternate, determinate, ad esempio, dalle deflessioni albero.
Il diametro consigliato per lo spallamento dell’albero das è riportato nella tabella di prodotto.
SKF logo