Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento

Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento

I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento di SKF incorporano il massimo numero di rulli, poiché non sono muniti di gabbia.

La gamma base di questi cuscinetti di SKF comprende:

  • tre design differenti per le versioni aperte:
  • Cuscinetti schermati con design NNF (fig. 4)

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Elevata capacità di carico
    I cuscinetti senza gabbia incorporano il massimo numero di rulli. Quindi, grazie alla seconda corona di rulli, i cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento sono idonei per carichi radiali molto pesanti.
  • Elevata rigidezza
    Il numero maggiore di rulli consente di aumentare la rigidezza assiale.
  • Lunga durata di esercizio
SKF logo