Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi

Carico minimo

Per ulteriori informazioni →Carico minimo richiesto


Esecuzione dei calcoli
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni → Carico dinamico equivalente sul cuscinetto
Cuscinetti per la posizione libera

P = Fr

Cuscinetti per la posizione di vincolo

Fa/Fr ≤ 0,15 → P = Fr

Fa/Fr > 0,15 → P = 0,92 Fr + 0,4 Fa

Fa non deve superare 0,25 Fr.

Esecuzione dei calcoli
Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni →Carico statico equivalente sul cuscinetto
P0 = Fr

Simboli

dmdiametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
Facarico assiale [kN]
Frcarico radiale [kN]
Frmcarico radiale minimo, [kN]
krfattore di carico minimo (→ tabella di prodotto)
nvelocità di rotazione [giri/min]
nr
velocità di riferimento [giri/min] (→ tabella di prodotto)
Per i cuscinetti schermati con tenute rimosse e lubrificazione a olio: utilizzare 1,3 × velocità limite
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
SKF logo