Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system
NNUD 6056 ECMAS/P53doveNNUD 6056 =
EC =
MAS =
P53 =
Oltre all'appellativo, i cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici sono identificati anche dalla variate/caratteristiche di design (→ tabella di prodotto). Alcune di queste caratteristiche possono non essere indicate nell'appellativo, ma sono comunque parte della variate/caratteristiche di design (→ Varianti/caratteristiche).
Test Designation 1Prefissi (n.a.)

Test Designation 2Appellativi di base
NNUDCuscinetto a quattro corone di rulli cilindrici basato sul design dei tipi NNU a due corone
Sono riportati nella tabella 1 o identificazione mediante numero disegno

Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno
A, B, C, D, EDesign interno modificato o con scostamenti. Si utilizzano anche combinazione di tali lettere, ad es. DC. La modifica effettiva è specifica per i singoli cuscinetti e indicata a disegno.
ECDesign interno ottimizzato che prevede un numero maggiore di rulli e/o rulli di maggiori dimensioni e con contatto modificato tra estremità rulli / orletto

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di bloccaggio, ecc.)
GScanalatura elicoidale nel foro dell'anello interno
KForo conico, conicità 1:12
K30Foro conico, conicità 1:30

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia
FAGabbia massiccia in acciaio, centrata sull'anello esterno
MGabbia massiccia in ottone, centrata sui rulli
MA(S)Gabbia massiccia in ottone, centrata sull'anello esterno. La S indica una scanalatura di lubrificazione sulla superficie di guida

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi – Materiali, trattamento termico
HA1Anelli interno ed esterno cementati
HA2Anello esterno cementato
HA3Anello interno cementato
HA4Anelli interno ed esterno e rulli cementati
HA5Rulli cementati
HA6Anello(i) esterno(i) e rulli cementati
HA7Anello(i) interno(i) e rulli cementati
HB1Anelli interno ed esterno con tempra bainitica
HB2Anello(i) esterno(i) con tempra bainitica
HB3Anello(i) interno(i) con tempra bainitica

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
CNGioco radiale interno normale; utilizzato solo insieme a una lettera supplementare, che identifica un intervallo di gioco ridotto o spostato
  • H = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà superiore del campo di gioco effettivo
  • L = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà inferiore al campo di gioco effettivo
  • M = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà centrale del campo di gioco effettivo
  • P = Intervallo di gioco spostato, comprendente la metà superiore dell'intervallo di gioco effettivo e la metà inferiore dell'intervallo di gioco successivo
Le suddette lettere vengono anche utilizzate insieme ai suffissi per le classi di gioco C2, C3 e C4, ad es. C2H
C2Gioco interno radiale minore del Normale
C3Gioco radiale interno maggiore del Normale
C4Gioco interno radiale maggiore di C3
C5Gioco radiale interno maggiore di C4
P5Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P5
P6Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P6
P53P5 + C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi - Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4Suffissi – Stabilizzazione
S1Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 200 °C (390 °F)
S2Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 250 °C (480 °F)

Test Designation 6.5Suffissi – Lubrificazione
W20Fori di lubrificazione nell’anello(i) esterno(i)
W33Scanalatura anulare e fori di lubrificazione nell'anello(i) esterno(i)

Test Designation 6.6Suffissi - Altre varianti
VA907Cuscinetto schermato
VJ202Gruppo con due cuscinetti a due corone appaiati
SKF logo