Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici

I cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici di SKF sono disponibili in numerosi design:

  • con foro cilindrico o conico
  • aperti o schermati

I cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici vengono utilizzati quasi esclusivamente nei colli dei cilindri di laminatoi, calandre e presse. Dato che vengono generalmente montati con interferenza sul collo del cilindro, i cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici sono adatti per le applicazioni dei laminatoi ad alta velocità.

I cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici possono sopportare solo carichi radiali, quindi vengono montati in combinazione con tipi in grado di tollerare carichi assiali, quali cuscinetti a sfere obliqui o radiali, cuscinetti a rulli conici, di tipo radiale o assiale.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Eccezionale capacità di carico
    Grazie all'elevato numero di rulli, i cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici possono sopportare carichi radiali molto pesanti.
  • Basso attrito (Area di contatto estremità rulli / orletto)
    Il design aperto dell'orletto (fig. 1), combinato con quello delle estremità rulli e la finitura superficiale, favorisce la formazione di un film di lubrificante che consente di ridurre l'attrito.
  • Lunga durata di esercizio
    Grazie al profilo logaritmico dei rulli, vengono ridotte le sollecitazioni perimetrali nell'area di contatto rulli/pista (fig. 2) e la sensibilità al disallineamento e alle deflessioni albero.
  • Maggiore affidabilità operativa
    La finitura delle superfici di contatto di rulli e piste favorisce la formazione di un film di lubrificante idrodinamico.
  • Scomponibili e intercambiabili
    I componenti scomponibili dei cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici di SKF sono intercambiabili. Questa caratteristica consente di semplificare le procedure di montaggio e smontaggio, ispezione e manutenzione.
  • Idonei per velocità elevate
    I design della gabbie consentono velocità elevate, rapide accelerazioni e carichi da urto.
  • Sezione trasversale ristretta
    La ridotta sezione trasversale dei cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici consente l'impiego di colli di diametro relativamente ampio rispetto a quello del cilindro.
SKF logo