Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

Le temperature di esercizio ammissibili per i cuscinetti a rulli cilindrici possono essere limitate da:
  • stabilità dimensionale degli anelli e dei rulli del cuscinetto
  • gabbie
  • tenute
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare il servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.

Anelli e rulli dei cuscinetti

I cuscinetti a rulli cilindrici di SKF sono stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °C (300 °F).

Gabbie

È possibile utilizzare gabbie in acciaio od ottone alle stesse temperature di esercizio degli anelli e dei rulli dei cuscinetti.

Tenute

La temperatura di esercizio ammissibile per le tenute HNBR è compresa tra –40 e +140 °C (–40 e +285 °F).

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi della SKF.
Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF
SKF logo