Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Specifiche dimensionali

Dimensioni d'ingombro: ISO 15

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Tolleranza dimensionale normale

Tolleranza geometrica secondo la classe P6


Valori: ISO 492 (tabelle 1, 2, 3)

Gioco interno radiale

Per ulteriori informazioni →Gioco interno nel cuscinetto

Normale, C3

Controllare la disponibilità di altre classi di gioco


Valori: ISO 5753-1 (tabella 3)


Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.

Disallineamento ammissibile

≈ 3 minuti di arco


Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera il valore di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

Spostamento assiale ammissibile (fig. 1)

smax → tabella di prodotto


I cuscinetti privi di flange, o con una sola flangia integrata sull'anello interno o esterno, possono consentire lo spostamento assiale. Lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento avviene all'interno dei cuscinetti, di conseguenza, non si verifica praticamente nessun aumento dell'attrito.

SKF logo