Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Supporto flangia

Considerazioni di progettazione

Supporto flangia

Se i cuscinetti a rulli cilindrici sono soggetti a carichi assiali, il runout assiale totale (→ Tolleranze per il run-out assiale totale) e le dimensioni delle superfici di spallamento dei componenti adiacenti sono particolarmente importati per la distribuzione uniforme del carico sulla flangia.
La flangia dell'anello interno deve essere supportata solo fino a metà della sua altezza (fig. 1), in modo da non essere soggetta a dannose sollecitazioni alternate, determinate, ad esempio, dalle deflessioni albero.

Il diametro dello spallamento albero consigliato si può ottenere dalla formula

das = 0,5 (d1 + F)

dove
das
diametro spallamento albero per cuscinetti caricati in direzione assiale [mm]
d1
diametro della flangia dell’anello interno [mm] (→ tabella di prodotto)
F
diametro della pista dell’anello interno [mm] (→ tabella di prodotto)
SKF logo