Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti a rulli cilindrici per elevata capacità di carico sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio

NCF 2340 ECJB/PEXdoveNCF 2340 =
EC =
JB =
PEX =
Test Designation 1Prefissi
LAnello interno o esterno separato di cuscinetto scomponibile
R
Anello interno o esterno con gruppo rulli e gabbia di cuscinetto scomponibile

Test Designation 2Appellativi di base
Riportati nella tabella 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno
ECDesign interno ottimizzato che prevede un numero maggiore di rulli e/o rulli di maggiori dimensioni e con contatto modificato tra estremità rulli / flangia

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia
JAGabbia in lamiera d'acciaio, centrata sull'anello esterno
JB
Gabbia in lamiera d'acciaio, centrata sull'anello interno
MHGabbia massiccia in ottone, centrata sulla pista dell'anello interno

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi – Materiali, trattamento termico
L4BAnelli e rulli cuscinetto ossidati neri
L5BRulli ossidati neri
L7BAnello interno e rulli ossidati neri

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
CNGioco radiale interno normale; utilizzato solo insieme a una lettera supplementare, che identifica un intervallo di gioco ridotto o spostato
  • H = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà superiore del campo di gioco effettivo
  • L = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà inferiore al campo di gioco effettivo
  • M = Campo di gioco ridotto, corrispondente alla metà centrale del campo di gioco effettivo
Le suddette lettere vengono anche utilizzate insieme ai suffissi per le classi di gioco C2, C3 e C4, ad es. C2H
C2Gioco interno radiale minore del Normale
C3Gioco radiale interno maggiore del Normale
C4Gioco interno radiale maggiore di C3
C5Gioco radiale interno maggiore di C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati
DRGruppo di due cuscinetti appaiati
TRGruppo di tre cuscinetti appaiati
QRGruppo di quattro cuscinetti appaiati

Test Designation 6.4Suffissi – Stabilizzazione
S1Anelli cuscinetto stabilizzati al calore per temperature di esercizio ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Suffissi - Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6Suffissi - Altre varianti
PEX
Cuscinetto SKF Explorer, utilizzato solo quando sono disponibili cuscinetti tradizionali e SKF Explorer delle stesse dimensioni
SKF logo