Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

I cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità di SKF (fig. 1) sono disponibili in tre diversi design principali e alcune varianti.
Cuscinetti con gabbia centrata sull'anello interno
  • sono identificati dall'appellativo di serie NCF .. ECJB (fig. 2)
  • si utilizzano per vincolare l'albero assialmente in una direzione e quindi consentire lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento in direzione opposta
  • possono essere forniti senza anello esterno (serie RN .. ECJB, fig. 3), per le applicazioni in cui la pista esterna è integrata nell'applicazione (→ Piste sugli alberi e negli alloggiamento)
Cuscinetti con gabbia centrata sull'anello esterno
  • sono identificati dall'appellativo di serie NJF .. ECJB (fig. 4)
  • alcune serie dimensionali sono dotate di un numero maggiore di rulli, rispetto a quelli delle stesse dimensioni con gabbia centra sull'anello interno
  • si utilizzano per vincolare l'albero assialmente in una direzione e quindi consentire lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento in direzione opposta
  • possono essere forniti senza anello interno (serie RNU .. ECJA, fig. 5), per le applicazioni in cui la pista interna è integrata nell'applicazione (→ Piste sugli alberi e negli alloggiamento)
Cuscinetti scomponibili con gabbia centrata sulla pista dell'anello interno
  • sono identificati dall'appellativo di serie NUH .. ECMH (fig. 6)
  • possono consentire lo spostamento assiale dell’albero rispetto all'alloggiamento in entrambe le direzioni
  • sono scomponibili (l'anello esterno con il gruppo rulli e gabbia può essere separato dall'anello interno), quindi consentono procedure di montaggio e smontaggio semplificate, soprattutto quando le condizioni di carico impongono un accoppiamento con interferenza per entrambi gli anelli
Cuscinetti a due corone
  • sono disponibili su richiesta
Cuscinetti appaiati
  • vengono combinati in modo che la differenza di altezza sezionale dei cuscinetti utilizzati in un gruppo appaiato rientri in una gamma di tolleranza molto ristretta
    Questa tolleranza ristretta è un prerequisito per ottenere una distribuzione uniforme del carico tra i cuscinetti.
  • possono essere forniti come:
    • gruppi di due cuscinetti (suffisso DR nell'appellativo)
    • gruppi di tre cuscinetti (suffisso TR nell'appellativo)
    • gruppi di quattro cuscinetti (suffisso QR nell'appellativo)
Gabbie

I cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità di SKF sono dotati di una delle gabbie riportate nella tabella 1.

Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

SKF logo