Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rulli cilindrici a elevata capacità

Cuscinetto a rulli cilindrici a elevata capacità
I cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità SKF offrono l'elevata capacità di carico dei cuscinetti a pieno riempimento e la capacità di sopportare velocità elevate dei cuscinetti con gabbia. Sono studiati per l'impiego in applicazioni quali riduttori industriali, riduttori di turbine eoliche e attrezzature del settore minerario.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • High load carrying capacity
    Le barre della gabbia sono spostate rispetto al diametro primitivo dei rulli, per consentire ai rulli di posizionarsi più vicini gli uni agli altri, creando spazio per rulli supplementari (fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4).
  • High stiffness
    Il numero maggiore di rulli consente di aumentare la rigidezza radiale.
  • High speed capability
    I design della gabbia sono idonei per velocità elevate, rapide accelerazioni e carichi per urto.
  • Long service life
    Il rivestimento all'ossido nero (black oxide) di anelli e rulli (suffisso L4B nell'appellativo) contribuisce a prolungare la durata di esercizio, grazie a:
    • maggiore resistenza ai danneggiamenti da trasferimento di materiale
    • migliori proprietà di rodaggio e riduzione dell'attrito
    • migliori prestazioni in condizioni di scarsa lubrificazione
    • maggiore resistenza chimica (ad additivi olio aggressivi)
    • maggiore resistenza alla corrosione
SKF logo