Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

Dato il design e la posizione della gabbia dei cuscinetti a rulli cilindrici per alta capacità delle serie NCF .. ECJB e NJF .. e ECJA, la gabbia non può evitare la caduta dei rulli quando vengono separati gli anelli interno ed esterno. La SKF consiglia pertanto di montare questi tipi per alta capacità come gruppi completi, come i cuscinetti a rulli cilindrici a pieno riempimento.
Nelle applicazioni in cui è necessario montare separatamente gli anelli interno ed esterno, utilizzare una bussola di montaggio (fig. 1) o un fascetta di ritegno (fig. 2), per mantenere i rulli in posizione.
SKF logo