Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Anelli di spallamento per cuscinetti a rulli cilindrici

StampaEsporta come PDF
  • Filtro tabella di prodotto
    Diametro foro:
    Esatto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diametro esterno:
    Esatto :
     ≤ d1 ≤ 
    d1 =
    Larghezza:
    Esatto :
     ≤ B2 ≤ 
    B2 =
    ► Popular item
Dimensioni principali Dati tecnici
     
dd1B2  
mm  
     
35
51
9.5
 
HJ 307 EC
75
104.15
19.5
 
HJ 2315 EC
65
90.55
15.5
 
HJ 313 EC
120
168.3
26
 
HJ 2324 EC
75
94.5
11.5
 
HJ 2215 EC
90
124
22
 
HJ 2318 EC
20
31.25
6.5
 
HJ 304 EC
130
164.1
21
 
HJ 2226 EC
240
335
39.5
 
HJ 348
150
194.8
24.5
 
HJ 2230 EC
220
304.8
36
 
HJ 344
45
58.95
8.5
 
HJ 209 EC
180
230.45
20
 
HJ 236 EC
90
124.05
18.5
 
HJ 318 EC
460
537.6
48
 
HJ 1092
120
168.2
22.5
 
HJ 324 EC
480
557
48
 
HJ 1096
75
94.4
11
 
HJ 215 EC
45
64.4
11.5
 
HJ 309 EC
105
134.25
16
 
HJ 221 EC
220
284
25
 
HJ 244 EC
400
470
43
 
HJ 1080
130
182
28
 
HJ 2326 EC
65
84.4
10.5
 
HJ 2213 EC
420
490
43
 
HJ 1084
400
443
24
 
HJ 1880
30
44.95
8.5
 
HJ 306 EC
60
84.35
16
 
HJ 2312 EC
120
153.45
20
 
HJ 2224 EC
60
84.35
14.5
 
HJ 312 EC
100
139.5
23.5
 
HJ 2320 EC
35
48.1
7
 
HJ 207 EC
65
84.4
10
 
HJ 213 EC
90
114.3
15
 
HJ 2218 EC
360
423
39.5
 
HJ 1072
150
193.3
19.5
 
HJ 230 EC
85
117
22
 
HJ 2317 EC
130
182
23
 
HJ 326 EC
380
443
39.5
 
HJ 1076
190
244.2
21.5
 
HJ 238 EC
160
221.8
25
 
HJ 332 EC
70
84
10
 
HJ 1014 EC
25
38.25
8
 
HJ 2305 EC
85
117.8
18.5
 
HJ 317 EC
500
577
48
 
HJ 10/500
140
195.6
31
 
HJ 2328 EC
170
219.2
24
 
HJ 2234 EC
320
376
36
 
HJ 1064
70
89.4
11
 
HJ 214 EC
340
403
39.5
 
HJ 1068
240
282
27
 
HJ 1048
70
97.4
18.5
 
HJ 2314 EC
25
34.7
6.5
 
HJ 2205 EC
120
187.6
30.5
 
HJ 424
25
34.7
6
 
HJ 205 EC
70
97.4
15.5
 
HJ 314 EC
110
170.6
29.5
 
HJ 422
100
153.5
27
 
HJ 420
130
164.1
17
 
HJ 226 EC
100
139.5
20.5
 
HJ 320 EC
55
70.8
9.5
 
HJ 211 EC
95
132.1
24.5
 
HJ 2319 EC
260
309.6
31.5
 
HJ 1052
140
195.6
25
 
HJ 328 EC
95
120.5
14
 
HJ 219 EC
160
207
20
 
HJ 232 EC
280
329.05
31.5
 
HJ 1056
180
215
22.5
 
HJ 1036
190
225
22.5
 
HJ 1038
240
311.8
38.5
 
HJ 2248
65
90.65
18
 
HJ 2313 EC
85
126
24
 
HJ 417
80
122
22
 
HJ 416
40
53.95
9
 
HJ 2208 EC
25
38.1
7
 
HJ 305 EC
150
209.8
25
 
HJ 330 EC
75
116
21.5
 
HJ 415
70
110
20
 
HJ 414
65
98.5
18
 
HJ 413
30
41.25
7
 
HJ 206 EC
190
264
29
 
HJ 338 EC
50
78.8
14.5
 
HJ 410
200
257.9
23
 
HJ 240 EC
260
340
33
 
HJ 252
60
77.55
10
 
HJ 212 EC
95
132.1
20.5
 
HJ 319 EC
600
695
55
 
HJ 10/600
110
155.75
26.5
 
HJ 2322 EC
100
127.35
16
 
HJ 2220 EC
200
239.4
25.5
 
HJ 1040
180
229.3
24
 
HJ 2236 EC
220
262
27
 
HJ 1044
45
71.8
13.5
 
HJ 409
80
110.45
20
 
HJ 2316 EC
240
311.8
29.5
 
HJ 248
560
648
53
 
HJ 10/560
55
70.8
10
 
HJ 2211 EC
140
179.6
18
 
HJ 228 EC
80
110.45
17
 
HJ 316 EC
110
155.75
22
 
HJ 322 EC
70
89.4
11.5
 
HJ 2214 EC
280
355.2
35.5
 
HJ 2256 EC
160
188
19
 
HJ 1032
170
201.35
21
 
HJ 1034
85
107.5
12.5
 
HJ 217 EC
170
220
20
 
HJ 234 EC

Oltre alle informazioni riportate in questa pagina, fare riferimento anche alle indicazioni disponibili nella sezione Cuscinetti a una corona di rulli cilindrici.

SKF logo