Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Cuscinetti metrici

Specifiche dimensionali

Dimensioni d'ingombro: ISO 15

Eccetto:

  • anelli reggispinta serie HJ: ISO 246
  • Anello di ancoraggio e scanalature: ISO 464
  • Scanalature per anello di ancoraggio: ISO 20515

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

  • Tolleranza dimensionale normale
  • Tolleranza geometrica secondo la classe P6

Verificare la disponibilità della classe di tolleranza P5 o P6 per cuscinetti della serie 10


Valori: ISO 492 (tabelle 1, 2, 3)

Gioco interno radiale

Per ulteriori informazioni → Gioco interno

  • Normale, C3

Controllare la disponibilità di altre classi di gioco


Valori: ISO 5753-1


Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.

Gioco assiale interno


Valori di riferimento:

Quando si misura il gioco interno assiale, i rulli possono inclinarsi e determinare un aumento del gioco misurato:

  • serie 10, 18, 19, 2, 3 e 4: ≈ il gioco radiale interno
  • serie 22, 23, 29 e 39 : ≈ 2/3 del gioco radiale interno

Disallineamento ammissibile

  • serie 10, 12, 18, 19, 2, 3 e 4: ≈ 4 minuti di arco
  • serie 20, 22, 23, 29 e 39: ≈ 3 minuti di arco

Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera i valori di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

I valori non si applicano per cuscinetti con design NUP o NJ dotati di anello di reggispinta della serie HJ.

Spostamento assiale ammissibile (fig. 1).

smaxtabella di prodotto


I cuscinetti privi di flange, o con una sola flangia integrata sull'anello interno o esterno, possono consentire lo spostamento assiale. Lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento avviene all'interno dei cuscinetti, di conseguenza, non si verifica praticamente nessun aumento dell'attrito.

Cuscinetti in pollici

Specifiche dimensionali

Dimensioni d'ingombro: BS 292-2

Tolleranze

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Normale


Valori: BS 292-2 (tabella 8)

Gioco interno radiale

Per ulteriori informazioni → Gioco interno

Normale


Valori: ISO 5753-1 (tabella 4)


Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.

Disallineamento ammissibile

≈ 4 minuti di arco


Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera il valore di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

Spostamento assiale ammissibile (fig. 1).

smaxtabella di prodotto


I cuscinetti consentono, al loro interno, lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento, di conseguenza, non si verifica praticamente nessun aumento dell'attrito.

SKF logo