Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a una corona di rulli cilindrici

Cuscinetto a una corona di rulli cilindrici
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici di SKF sono disponibili in molteplici esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di design tra i cuscinetti presentati in questa sezione sono:
  • design e materiale della gabbia
  • configurazione delle flange degli anelli interno ed esterno (fig. 1)

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Basso attrito (Area di contatto estremità rulli / flangia)
    Il design aperto della flangia (fig. 2), combinato con quello delle estremità rulli e la finitura superficiale, favorisce la formazione di un film di lubrificante che consente di ridurre l'attrito e aumentare la capacità di carico assiale.
  • Lunga durata di esercizio
    Grazie al profilo logaritmico dei rulli, vengono ridotte le sollecitazioni perimetrali nell'area di contatto rulli/pista (fig. 3) e la sensibilità al disallineamento e alle deflessioni albero.
  • Maggiore affidabilità operativa
    La finitura delle superfici di contatto di rulli e piste favorisce la formazione di un film di lubrificante idrodinamico.
  • Scomponibili e intercambiabili
    I componenti scomponibili dei cuscinetti a rulli cilindrici di SKF sono intercambiabili (fig. 4). Questa caratteristica consente di semplificare le procedure di montaggio e smontaggio, ispezione e manutenzione.
  • Idonei per velocità elevate
    I design della gabbie consentono velocità elevate, rapide accelerazioni e carichi da urto.
SKF logo