Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Carichi

Carico minimo

Per ulteriori informazioni → Carico minimo richiesto


Esecuzione dei calcoli
Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni → Carico dinamico equivalente sul cuscinetto, P
Cuscinetti per la posizione libera

P = Fr,


Cuscinetti per la posizione di vincolo

Fa/Fr, ≤ e → P = Fr,

Fa/Fr, > e → P = 0,92 Fr, + Y Fa

Fa non deve superare 0,5 Fr,.

Esecuzione dei calcoli
Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per ulteriori informazioni → Carico statico equivalente
P0 = Fr,

Simboli

dmdiametro medio cuscinetto [mm]
= 0,5 (d + D)
evalore limite (→ tabelle di prodotto)
Facarico assiale [kN]
Frcarico radiale [kN]
Frmcarico radiale minimo, [kN]
krfattore di carico minimo (→ tabelle di prodotto)
nvelocità di rotazione [giri/min]
nr
velocità di riferimento [giri/min], (→tabelle di prodotto)
Pcarico dinamico equivalente sul cuscinetto [kN]
P0carico statico equivalente sul cuscinetto [kN]
Yfattore di carico assiale (→tabelle di prodotto)
SKF logo