Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal


Values: ISO 492 (table 1)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 2)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

  • Serie 18: ≈ 4 minuti di arco
  • serie 22, 23, 28, 29 e 30: ≈ 3 minuti di arco

Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera i valori di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

Spostamento assiale ammissibile (fig. 1)

smax → tabella di prodotto


I cuscinetti privi di flange, o quelli con una sola flangia integrata sull'anello interno o esterno, possono consentire lo spostamento assiale. Lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento avviene all'interno dei cuscinetti, di conseguenza, non si verifica praticamente nessun aumento dell'attrito.

SKF logo