Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Un esempio e le opzioni possibili per i cuscinetti a una corona di rulli cilindrici a pieno riempimento sono riportati di seguito.
Basic bearing designation system

Esempio

NJG 2330 VHdoveNJG 2330 =
VH =
Test Designation 1Prefissi (n.a.)

Test Designation 2Appellativi di base
Riportati nella tabella 1

Catalogue image - Test Designation 3Suffissi - Design interno
CVDesign interno modificato, gruppo rulli a pieno riempimento

Test Designation 4Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5Suffissi - Design della gabbia
VA pieno riempimento di rulli (senza gabbia)
VH
A pieno riempimento di rulli (senza gabbia), ad autoritenzione

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffissi – Materiali, trattamento termico
HA1Anelli interno ed esterno cementati
HB1Anelli interno ed esterno con tempra bainitica
L4BAnelli e rulli cuscinetto ossidati neri

Test Designation 6.2Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
CNGioco radiale interno normale; utilizzato solo insieme a una lettera supplementare, che identifica un intervallo di gioco ridotto o spostato
  • H = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà superiore del campo di gioco effettivo
  • L = Campo di gioco ridotto corrispondente alla metà inferiore al campo di gioco effettivo
  • M = Intervallo di gioco spostato, comprendente la metà superiore dell'intervallo di gioco effettivo più quella inferiore dell'intervallo di gioco successivo
Le suddette lettere vengono anche utilizzate insieme ai suffissi per le classi di gioco C2, C3 e C4, ad es. C2H
C2Gioco interno radiale minore del Normale
C3Gioco radiale interno maggiore del Normale
C4Gioco interno radiale maggiore di C3
C5Gioco radiale interno maggiore di C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati
DRDue cuscinetti in un gruppo appaiato
TRTre cuscinetti in un gruppo appaiato
QRQuattro cuscinetti in un gruppo appaiato

Test Designation 6.4Suffissi - Stabilizzazione (n.a.)

Test Designation 6.5Suffissi - Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6Suffissi - Altre varianti (n.a.)
SKF logo