Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

La gamma base di cuscinetti a una corona di rulli cilindrici a pieno riempimento della SKF comprende i design NCF e NJG. Si utilizzano per vincolare l'albero assialmente in una direzione e poi consentire lo spostamento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento in direzione opposta.
Cuscinetti con design NCF
  • sono dotati di due flange integrate sull'anello interno e una su quello esterno (fig. 1)
  • sono muniti di un anello di ritenzione nell’anello esterno sul lato opposto alla flangia integrata per mantenere uniti i componenti del cuscinetto
    L'anello di ritenzione non deve essere caricato assialmente durante l'esercizio.
Cuscinetti con design NJG
  • comprendono la serie dimensionale pesante 23
  • sono stati concepiti per applicazioni soggette a carichi molto pesanti, a basse velocità
  • sono dotati di due flange integrate sull'anello esterno e una su quello interno (fig. 2)
  • prevedono un riempimento di rulli ad auto-ritenzione
    Quindi l'anello esterno con il riempimento di rulli può essere separato da quello interno, senza necessità di precauzioni per evitare che i rulli fuoriescano (fig. 3). Grazie a questa caratteristica vengono semplificate le procedure di montaggio e smontaggio.
Cuscinetti appaiati
  • vengono combinati in modo che la differenza di altezza sezionale dei cuscinetti utilizzati in un gruppo appaiato rientri in una gamma di tolleranza molto ristretta
    Questa tolleranza ristretta è un prerequisito per ottenere una distribuzione uniforme del carico tra i cuscinetti.
  • possono essere forniti come:
    • gruppi di due cuscinetti (suffisso DR nell'appellativo)
    • gruppi di tre cuscinetti (suffisso TR nell'appellativo)
    • gruppi di quattro cuscinetti (suffisso QR nell'appellativo)
SKF logo