Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a una corona di rulli cilindrici a pieno riempimento

cuscinetti a una corona di rulli cilindrici a pieno riempimento

I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici a pieno riempimento di SKF incorporano il massimo numero di rulli, perché sono privi di gabbia.

La gamma base di questi cuscinetti di SKF comprende:

  • cuscinetti con design NCF (fig. 1)
  • cuscinetti con design NJG (fig. 2)

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Elevata capacità di carico
    I cuscinetti privi di gabbia incorporano il massimo numero di rulli e sono quindi adatti per carichi radiali molto pesanti.
  • Elevata rigidezza
    Il maggior numero di rulli consente di aumentare la rigidezza radiale.
  • Scomponibili e intercambiabili
    I componenti scomponibili dei cuscinetti a una corona di rulli cilindrici a pieno riempimento di SKF sono intercambiabili (fig. 4). Questa caratteristica consente di semplificare le procedure di montaggio e smontaggio, ispezione e manutenzione.
  • Lunga durata di esercizio
SKF logo