Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rulli cilindrici in due metà

I cuscinetti a rulli cilindrici in due metà si utilizzano principalmente per disposizioni con scarsa accessibilità o per gli alberi a gomiti. Il loro impiego risulta vantaggioso nelle applicazioni in cui la manutenzione o la sostituzione dei tipi monoblocco richiederebbe troppo tempo e fatica e potrebbe imporre lunghi e costosi, se non addirittura inaccettabili, tempi di fermo. Le principali applicazioni dei cuscinetti a rulli cilindrici in due metà sono i laminatoi a passo di pellegrino per i tubi, gli alberi a gomiti, gli escavatori a ruote di tazze, le allunghe dei laminatoi e i grandi impianti di ventilazione.
Su richiesta, la SKF produce cuscinetti a rulli cilindrici in due metà a una corona (fig 1) o due corone (fig 2). Il design dei cuscinetti è personalizzato in base alle singole applicazioni. Prima di rendere definitiva la progettazione di una disposizione con questo tipo di cuscinetti, si consiglia di consultare il servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.
SKF logo