Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Standard
dimensionali
Dimensioni d'ingombro: ISO 104
Fatta eccezione per:
  • Cuscinetti in pollici e cuscinetti identificati dal numero disegno:
    non standardizzato
Tolleranze

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
Normale
Verificare la disponibilità della classe di tolleranza P5 per cuscinetti di dimensioni maggiori
Valori: ISO 199 (tabella 1)

Eccetto per i componenti (tabella 2):
  • Valori (tabella 3)
  • Scostamento del diametro dei rullini su uno stesso lotto: ISO 12297
Disallineamento ammissibileNon possono sopportare nessun tipo di disallineamento.
SKF logo