Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Esempi e opzioni possibili per i cuscinetti assiali a rulli cilindrici sono riportati di seguito:
Basic bearing designation system

Esempi

Cuscinetto completo
81132 TN
dove81132 =
TN =

Componenti
K 89438 MdoveK =
89438 =
M =
WS 81230doveWS =
81230 =
LS 130170doveLS =
130170 =

Opzioni possibili per cuscinetti assiali a rulli cilindrici


Test Designation 1
Prefissi
GS
Ralle esterne
K
Gruppo assiale di rulli cilindrici e gabbia
WS
Ralla interna

Test Designation 2
Appellativi di base
Sono riportati nella tabella 1 o identificazione mediante numero disegno
LS..
Ralla universale, il numero seguente indica il foro ed il diametro esterno

Catalogue image - Test Designation 3
Suffissi - Design interno (n.a.)

Test Designation 4
Suffissi - Design esterno (tenute, scanalature per anelli di ancoraggio, ecc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Suffissi - Design della gabbia
M
Gabbia massiccia in ottone
TN
Gabbia PA66 rinforzata con fibra di vetro

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffissi - Materiali, trattamento termico
HA1Ralle per albero e per alloggiamento cementate
HB1
Ralle per albero e per alloggiamento a tempra bainitica

Test Designation 6.2
Rigidezza - Precisione, gioco, precarico, funzionamento silenzioso
P5
Tolleranze geometriche e dimensionali secondo la classe P5

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi – Gruppi di cuscinetti, cuscinetti appaiati (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffissi – Stabilizzazione (n.a.)


Suffissi – Lubrificazione (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffissi - Altre varianti (n.a.)
SKF logo