Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design e varianti

SKF produce cuscinetti assiali a rulli cilindrici in due serie differenti:

  • la serie 811 e la serie 812 (fig. 1) a una corona di rulli
    Si utilizzano soprattutto in applicazioni in cui la capacità di sostenere carichi da parte dei cuscinetti assiali a sfere è insufficiente.
  • la serie 893 e la serie 894 (fig. 2) a due corone di rulli
Cuscinetti a semplice effetto

Come standard, i cuscinetti assiali a rulli cilindrici sono disponibili come cuscinetti a semplice effetto. (fig. 1 e fig. 2) e sono in grado di sopportare carichi assiali in una sola direzione.

Cuscinetti a doppio effetto
  • possono sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni
  • possono essere assemblati combinando due gruppi assiali rulli cilindrici e gabbia e due ralle per cuscinetti con ralla intermedia
    In base al design, una ralla intermedia può essere centrata rispetto all'albero o all'alloggiamento (fig. 3 e fig. 4).

Le rondelle intermedie devono presentare la stessa finitura di superficie e durezza delle ralle per cuscinetti. SKF non fornisce ralle intermedie, ma fornisce specifiche di materiali e dati dimensionali su richiesta.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Considerazioni di progettazione.

Gruppi assiali gabbia e rulli cilindrici
  • sono identificati dal prefisso K (fig. 5)
  • possono sopportare carichi assiali in una sola direzione
  • si possono combinare con ralle delle serie WS, GS e LS (→ Ralle per cuscinetti
  • si possono utilizzare senza ralle in applicazioni in cui:
    • i componenti adiacenti possono fungere da piste
    • sono richieste disposizioni di cuscinetti con bassa altezza sezionale assiale
Ralle per cuscinetti

SKF può anche fornire i componenti dei cuscinetti assiali a rulli cilindrici separatamente. Oltre ai gruppi assiali rulli cilindrici e gabbia, anche le ralle per cuscinetti comprese sono riportate nelle tabelle di prodotto:

Ralle interne

  • sono identificati dal prefisso WS (fig. 6)
  • sono realizzate con acciaio al carbonio cromo temprato
  • sono dotati di superficie della pista rettificata di precisione
  • sono dotate di foro rettificato

Ralle esterne

  • sono identificati dal prefisso GS (fig. 7)
  • sono realizzate con acciaio al carbonio cromo temprato
  • sono dotati di superficie della pista rettificata di precisione
  • sono dotate di superficie esterna rettificata

SKF consiglia di usare entrambe queste ralle in applicazioni a velocità elevate, in cui è richiesto il perfetto centraggio delle ralle per cuscinetti.

Ralle universali serie LS

  • possono essere usate sia come ralle per albero, sia come ralle per alloggiamento per cuscinetti della serie 811
  • si utilizzano per applicazioni in cui non è richiesto il centraggio di precisione delle ralle stesse
  • si utilizzano in applicazioni a basse velocità

Per ulteriori informazioni sulle ralle della serie LS, fare riferimento alla sezione Cuscinetti assiali a rullini.

Gabbie

I cuscinetti assiali a rulli cilindrici SKF sono dotati di una delle gabbie riportate nella tabella 1.

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

SKF logo