Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Limiti di temperatura

Le temperature di esercizio ammissibili per cuscinetti assiali a rulli cilindrici sono limitate principalmente da:
  • la stabilità dimensionale delle ralle e dei rulli del cuscinetto
  • gabbia
  • lubrificante
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare SKF.

Ralle e rulli per cuscinetti

I cuscinetti sono stabilizzati al calore fino a una temperatura di circa 120 °C (250 °F).

Gabbie

Le gabbie massicce in ottone possono essere utilizzate alle stesse temperature limite di ralle e gruppi rulli. Per i limiti di temperatura delle gabbie in polimero, fare riferimento alla sezione Materiali delle gabbie.

Lubrificanti

Per i limiti di temperatura per i grassi SKF, fare riferimento alla sezione Grassi della SKF.

Se si utilizzano lubrificanti non forniti da SKF, è necessario valutare i limiti di temperatura secondo il concetto di semaforo di SKF

SKF logo