Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dati sui cuscinetti

Dimension
standards
d, D: ISO 15

D ≤ 47 mm → serie diametrale 0

D ≥ 55 mm → serie diametrale 9

Tolerances

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze
  • Normale per l'anello interno e quello esterno con superficie esterna sferica
  • C della bussola esterna in lamiera d'acciaio trafilata: ± 0,5 mm
  • Fw: F6 (tabella 1)
    I valori si applicano per cuscinetti prima del montaggio e con i rulli a contatto con la pista dell'anello esterno.

Valori: ISO 492 (tabella 2)

Operating clearanceBearings without an inner ring

Gamma da C2 a C3 se sono state applicate le tolleranze consigliate (tabella 3)

Internal clearanceNormale (cuscinetti con un anello interno)

Verificare la disponibilità per le classi di gioco C2, C3 o C4


Valori: ISO 5753-1 (tabella 4)
I valori si applicano per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.
Permissible misalignmentDisallineamenti statico ≤ 3°

Disallineamento dinamico non ammissibile


Il disallineamento determina l'aumento del livello di rumorosità dei cuscinetti e la riduzione della loro durata di esercizio e, se supera i valori di riferimento, tali effetti si avvertono in maniera particolarmente marcata.

SKF logo