Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Design e varianti

La SKF fornisce cuscinetti orientabili a rullini con (fig. 1) o senza (fig. 2) anello interno.
Cuscinetti con anello interno
  • si utilizzano in applicazioni in cui non è possibile temprare e rettificare l'albero
  • offrono una capacità limitata di sopportare il disallineamento assiale ammissibile (→ tabella di prodotto) dell'albero rispetto all'alloggiamento, che, se necessario, può essere aumentata mediante un anello interno più largo (→ Anelli interni per cuscinetti a rullini)
Cuscinetti senza anello interno
  • per le applicazioni in cui l'albero può essere temprato e rettificato costituiscono una soluzione ottimale per realizzare disposizioni di cuscinetti compatte
Gabbie

I cuscinetti orientabili a rullini di SKF sono dotati di una delle gabbie riportate nella tabella 1.

Per maggiori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento alla sezione Gabbie e Materiali per gabbie.

SKF logo