Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti orientabili a rullini

I cuscinetti orientabili a rullini SKF sono dotati di un anello esterno con superficie esterna sferica (convessa). Sull'anello esterno sono montati due anelli di orientabilità in polimero con superficie interna sferica (concava), incorporati in una bussola in lamiera d'acciaio imbutita.

Caratteristiche dei cuscinetti

  • Possono consentire il disallineamento statico
    I cuscinetti orientabili a rullini sono dotati di proprietà di autoallineamento, quindi possono consentire un disallineamento statico fino a 3°.
  • Bassa sezione trasversale
    Nelle applicazioni in cui lo spazio disponibile è ridotto, i cuscinetti orientabili a rullini offrono una soluzione molto compatta.
  • Elevata capacità di carico
    Grazie all'elevato numero di rulli, i cuscinetti orientabili a rullini offrono alta capacità di carico.
SKF logo