Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

I cuscinetti orientabili a rullini si devono comprimere nel foro dell'alloggiamento con un utensile di montaggio (fig. 1). Per bloccare il cuscinetto sull'utensile di montaggio, si possono usare dei semplici O-ring. Si consiglia di posizionare il lato stampato (facciata laterale con appellativo) in appoggio sulla flangia dell'utensile di montaggio.
Si ricorda che è necessario operare con estrema cautela, per evitare che la bussola subisca uno spostamento trasversale o un ribaltamento, mentre viene spinta nell'alloggiamento. In caso contrario, si possono facilmente danneggiare rulli e piste.
Nel caso dei cuscinetti lubrificati a grasso, si consiglia di eseguire la lubrificazione prima del montaggio.
SKF logo