Velocità ammissibile
I coefficienti di velocità nelle tabelle di prodotto indicano:
Esecuzione dei calcoli
- la velocità di riferimento, che consente un rapida valutazione della capacità di sopportare la velocità da un quadro termico di riferimento
-
la velocità limite, che costituisce un limite meccanico da non superare, se il design del cuscinetto e l'applicazione non consentono velocità più elevate
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Temperatura e velocità di esercizio.
Esecuzione dei calcoli