Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere

SKF produce i cuscinetti a rullini / obliqui a sfere senza tenute in due serie:

  • I cuscinetti della serie NKIA 59 (fig. 1) possono sopportare carichi assiali in una sola direzione
  • I cuscinetti della serie NKIB 59 (fig. 2) possono sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni

Questi cuscinetti combinati:

  • sono formati da un cuscinetto radiale a rullini e un cuscinetto obliquo a sfere
  • possono sopportare carichi radiali pesanti, che gravano esclusivamente sul cuscinetto a rullini
  • possono sopportare carichi assiali leggeri, che gravano esclusivamente sul cuscinetto obliquo a sfere
  • sono cuscinetti con sezione trasversale ridotta
  • possono operare ad alta velocità
  • sono scomponibili, ovvero l'anello interno può essere montato separatamente dai gruppi anello esterno ed elementi volventi e gabbia.
  • possono essere lubrificati a grasso od olio, in base all'applicazione
    In caso di lubrificazione a grasso, il cuscinetto a rullini e quello obliquo a sfere dovranno essere riempiti con lo stesso tipo di lubrificante, prima del montaggio.
Cuscinetti della serie NKIA
  • possono sopportare carichi assiali in una direzione (fig. 1), quindi vincolano l'albero in una sola direzione
  • possono essere disposti ad "O" (fig. 3), nelle applicazioni con alberi corti e in cui le variazioni di lunghezza dovute alla dilatazione termica sono relativamente contenute
Cuscinetti della serie NKIB
  • possono vincolare l'albero in entrambe le direzioni (fig. 2
  • presentano un gioco assiale compreso tra 0,08 e 0,25 mm
  • sono dotati di anello interno in due metà per facilitare il montaggio
    Quando viene montato l'anello interno, è importante che le due metà siano reciprocamente bloccate in direzione assiale.
  • sono dotati di anelli interni che non sono intercambiabili con quelli di altri cuscinetti apparentemente identici (quindi devono essere mantenuti nella configurazione di fornitura)
Predisposizioni per la rilubrificazione

I cuscinetti a rullini utilizzati nei cuscinetti combinati sono dotati di una scanalatura anulare con un foro di lubrificazione nell'anello esterno.

Gabbie

I cuscinetti a rullini / obliqui a sfere SKF sono dotati di una delle gabbie riportate nella tabella 1.

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

SKF logo