Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Dati sui cuscinetti

Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere
Dimension standardsDimensioni d'ingombro: ISO 15, serie dimensionale 59, ad eccezione dei seguenti parametri per l'anello interno nella serie NKIB 59:
  • larghezza maggiorata su un lato
  • parte stretta con diametro foro leggermente più largo
Tolerances

Per ulteriori informazioni → Tolleranze

Normale, ad eccezione dell'ampiezza dell'anello interno completo nella

serie NKIB: 0/–0,3 mm
Valori: ISO 492 (tabella 1)

Internal clearanceNormale (cuscinetti con un anello interno)

Verificare la disponibilità per le classi di gioco C2, C3 o C4


Valori: ISO 5753-1 (tabella 2)

Valori validi per cuscinetti prima del montaggio e carico pari a zero.

Permissible misalignmentIl disallineamento accresce il livello di rumorosità e riduce la durata dei cuscinetti.
Cuscinetti a rullini / assiali a sfere
Dimension standardsDimensioni d'ingombro: DIN 5429-1,
eccetto per:
  • cuscinetti delle serie NX e NX .. Z (non standardizzati)
Tolerances

Per ulteriori
informazioni
Tolleranze

  • D: Normale
  • Fw: F6 (tabella 3)
  • d: E8 (tabella 3)
  • C: 0/–0,25 mm
  • C1 (valido solo per la serie NKX): 0/-0,2 mm

Valori:
Operating clearanceBearings without an inner ring

Intervallo leggermente inferiore al Normale, se vengono applicate le tolleranze consigliate (tabella 5)

Permissible misalignmentNon possono sopportare nessun tipo di disallineamento.
Cuscinetti a rullini / assiali a rulli cilindrici
Dimension standardsDimensioni d'ingombro: DIN 5429-1
Tolerances

Per ulteriori informazioni

→ Tolleranze


Valori:
Operating clearanceBearings without an inner ring

Intervallo leggermente inferiore al Normale, se vengono applicate le tolleranze consigliate (tabella 5)

Permissible misalignmentNon possono sopportare nessun tipo di disallineamento.
SKF logo