Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Cuscinetti a rullini / assiali a rulli cilindrici

SKF fornisce cuscinetti a rullini / assiali a rulli cilindrici della serie NKXR (fig. 1).

Questi cuscinetti combinati:

  • sono formati da un cuscinetto radiale a rullini e un cuscinetto assiale a rulli cilindrici
    Il gruppo assiale rulli cilindrici e gabbia è identico alla serie 811.
  • sono forniti senza anello interno
  • possono essere combinati con un anello interno (fig. 2), per le applicazioni in cui non è possibile temprare e rettificare l'albero (→ tabella di prodotto, da ordinare separatamente)
  • possono sopportare carichi assiali in una direzione
  • possono vincolare l'albero in una sola direzione
  • possono essere disposti ad "O" (fig. 3) nelle applicazioni con alberi corti e in cui le variazioni di lunghezza dovute alla dilatazione termica sono relativamente contenute
    Per queste disposizioni, SKF consiglia di applicare un precarico al cuscinetto assiale a sfere, usando molle Belleville (molle a tazza). Questo precarico elastico contribuisce a evitare lo slittamento delle sfere, quando uno dei cuscinetti assiali è scarico. Il precarico migliora anche le prestazioni dei cuscinetti assiali a sfere, riducendo, al contempo, i livelli di rumorosità.
Cuscinetti della serie NKXR
  • sono scomponibili (fig. 1)
  • si possono montare separatamente dal gruppo assiale rulli cilindrici e gabbia e dalla ralla interna
  • si consiglia di adottare la lubrificazione a olio, poiché l'olio agevola un'adeguata erogazione di lubrificante al cuscinetto
  • nella versione standard, non sono dotati di coperchio in acciaio stampato
  • i cuscinetti con suffisso Z sono dotati di coperchio in acciaio stampato (fig. 4) che
    • non è munito di fori di lubrificazione
    • si estende alla ralla interna del cuscinetto assiale a rulli cilindrici
    • è saldamente fissato alla ralla esterna, integrata nell'anello esterno del cuscinetto a rullini
    • li rende elementi non scomponibili
Soluzioni di tenuta

SKF fornisce alcuni cuscinetti a rullini / assiali a rulli cilindrici con coperchio stampato in acciaio sul componente assiale del cuscinetto (fig. 4, suffisso Z nell'appellativo). Il coperchio, che non è dotato di fori di lubrificazione, forma una tenuta del tipo a feritoia, che realizza la funzione di ritenzione del grasso nel cuscinetto.

Se i cuscinetti con dispositivi di protezione devono operare in determinate condizioni, ad es. a velocità o temperature molto elevate, si possono verificare perdite di grasso. Per le applicazioni in cui una tale condizioni potrebbe compromettere le prestazioni, occorre prendere opportuni provvedimenti.

Grassi per cuscinetti con protezioni

Il componente assiale dei cuscinetti a rullini combinati con suffisso Z nell'appellativo, nella versione standard, è fornito ingrassato. Sono riempiti con grasso di alta qualità (tabella 1) in condizioni di estrema pulizia.

La quantità relativamente elevata di grasso nei cuscinetti consente lunghi periodi di funzionamento, prima che si renda necessaria la rilubrificazione (→ Esecuzione dei calcoli). Se è richiesta la rilubrificazione, SKF consiglia di utilizzare il grasso SKF LGWA 2 (tabella 1).

Predisposizioni per la rilubrificazione

I cuscinetti a rullini utilizzati nei cuscinetti combinati sono dotati di una scanalatura anulare con un foro di lubrificazione nell'anello esterno.

Gabbie

I cuscinetti a rullini / assiali a rulli cilindrici SKF sono dotati di una delle gabbie riportate nella tabella 2.

Se utilizzati ad alta temperatura, alcuni lubrificanti possono avere effetti negativi sulle proprietà delle gabbie in poliammide. Per ulteriori informazioni sull'idoneità delle gabbie, fare riferimento a Gabbie.

SKF logo