Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Considerazioni di progettazione

Per informazioni generali, fare riferimento alla sezione Considerazioni di progettazione.

Dimensioni dello spallamento

Il diametro della superficie di appoggio per il cuscinetto assiale nell'alloggiamento deve essere più largo di almeno 0,5 mm rispetto alla grandezza D D1 o D2 (fig. 1, → tabella di prodotto per cuscinetti a rullini / assiali a sfere e cuscinetti a rullini / assiali a rulli cilindrici).

Tolleranze per alberi e alloggiamenti

La tabella 1 riporta le classi di tolleranza per il foro dell'alloggiamento e l'albero per ottenere accoppiamenti adeguati e un gioco in esercizio idoneo per cuscinetti a rullini combinati con o senza anello interno.

Per ulteriori informazioni sulle piste, fare riferimento alla sezione Piste sugli alberi e negli alloggiamenti.

SKF logo