Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione

La maggior parte dei cuscinetti a rulli della SKF viene identificata mediante un sistema che può prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi (→ Sistema di denominazione di base dei cuscinetti).
Esempi e opzioni possibili per i cuscinetti a rullini combinati sono riportati di seguito:
Basic bearing designation system

Esempi

NKIB 5901doveNKIB 5901 =
NKX 15 ZdoveNKX 15 =
Z =
NKXR 40 Z
doveNKXR 40 =
Z =
Test Designation 1
    Prefixes (n.a.)

Test Designation 2
Basic designation (tabella 1)
NKIA 59
Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere
NKIB 59Cuscinetti a rullini / obliqui a sfere
NKX
I cuscinetti a rullini / assiali a sfere della serie
NKXR
Cuscinetti a rullini / assiali a rulli cilindrici
NX
Cuscinetti a rullini / assiali a sfere, con cuscinetto assiale a pieno riempimento

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design (n.a.)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
Z
Cuscinetti a rullini combinati, cuscinetto assiale ingrassato in produzione munito di coperchio, senza fori di lubrificazione sul diametro esterno

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TN
Gabbia PA66 rinforzata con fibra di vetro

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment (n.a.)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2Gioco interno radiale minore del Normale
C3Gioco radiale interno maggiore del Normale
C4Gioco interno radiale maggiore di C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.a.)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization (n.a.)


Suffixes - Lubrication (n.a.)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants (n.a.)
SKF logo